IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella girevole
Versione 1
senza sistema di fissaggio
Materiale Corpo base
poliuretano
Materiale Componente
acciaio
B=Larghezza cinghia
60
D=Diametro rullo
250
H=Altezza complessiva
305
A
75
B1
105
B3
140
Cuscinetto della ruota
cuscinetti a sfere
D1
14
L
175
L1
140
Portata kg
1350
R
200
Sistema di fissaggio
piastra da avvitare
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
Alloggiamento con struttura in solido acciaio saldato. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
L'alloggiamento è realizzato in acciaio saldato, con cuscinetti assiali scanalati a sfere DIN 711 e cuscinetti a rulli conici DIN 720 nella corona girevole, protetto da polvere e spruzzi d'acqua e con nipplo di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Perni medi saldati, avvitati e fissati. Asse avvitato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche