{"product":{"productId":"agid.16506","price":304.04,"name":"Rulli di sollevamento con piedino integrato"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio.
Rotella in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.
Piedino della macchina in acciaio.
Rotella in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.
Piedino della macchina in acciaio.
Versione
Alloggiamento zincato e passivato blu.
Rotella bianca.
Piedino della macchina zincato con supporto in gomma grigia.
Rotella bianca.
Piedino della macchina zincato con supporto in gomma grigia.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio.
Rotella in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.
Piedino della macchina in acciaio.
Rotella in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.
Piedino della macchina in acciaio.
Versione
Alloggiamento zincato e passivato blu.
Rotella bianca.
Piedino della macchina zincato con supporto in gomma grigia.
Rotella bianca.
Piedino della macchina zincato con supporto in gomma grigia.
Nota
Ruota con supporto versione orientabile con piedino di livellamento integrato. Con cuscinetti a sfera impermeabilizzati nella corona girevole. Asse avvitato. La leva di azionamento ergonomica con ruota insieme al rullo garantisce una buona manovrabilità. Grazie alla corsa di azionamento breve, che e al contempo produce un grande spostamento dello spintore e una forza di sollevamento elevata, questa leva permette di sollevare anche dispositivi pesanti e di fissarli in modo sicuro.
Nota disegno
1) girevole
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.