IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ruota con supporto
Versione 1
con sistema di fissaggio
Materiale Corpo base
poliammide
Materiale Componente
alluminio
B=Larghezza cinghia
29
D=Diametro rullo
63
H=Altezza complessiva
104
A
46
B1
-
B2
-
B3
85
Cuscinetto della ruota
Cuscinetto radente
D1
M12x15
H1
119
L
-
L1
-
Portata kg
500
R
77,5
SW
65
Sistema di fissaggio
Foro passante

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in pressofusione di alluminio.
Rotella in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.
Piedino di arresto in gomma dura.
Versione
Alloggiamento verniciato a polvere, avorio.
Parti in acciaio zincate, passivate blu.
Rotella, piedino d'arresto nero.
Nota
Rullo di sollevamento integrato in piedino fisso. Con cuscinetti a sfera impermeabilizzati nella corona girevole. Regolazione dell'altezza con chiave fissa SW 13 o con un volante di regolazione integrato. Asse avvitato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche