Volantino In Duroplast
senza sistema di fissaggio
resina termoindurente
- Elevata resistenza chimica a molti fluidi aggressivi
- Ottime proprietà di scorrimento su pavimenti lisci
- Intervallo di temperatura per brevi periodi fino a +300 °C
27,04 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino In Duroplast
Ausführung 1
senza sistema di fissaggio
Versione 2
senza alloggiamento
Tipo di prodotto
resistente al calore
Materiale corpo base
resina termoindurente
B=Larghezza cinghia
38
D=Diametro rullo
100
F5=Portata kg
200
Per=Cuscinetto della ruota
cuscinetto radente
B1
42
D1
15,2
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF.
Versione
Durezza 90° Shore D, nero.
Resilienza ca. 2,5 kJ/m².
Resilienza ca. 2,5 kJ/m².
Nota
Ruote in resina termoindurente per area a calore elevato con ottime caratteristiche di scorrimento su pavimenti lisci.
Elevata resistenza chimica a molti fluidi aggressivi. Campi d'impiego tipici sono esercizi a caldo, officine di verniciatura, forni e affumicatori nell'industria alimentare.
Su fondi grezzi è inevitabile un'abrasione maggiore. Evitare la guida contro bordi o soglie a causa della limitata resistenza meccanica della resina fenolica.
Elevata resistenza chimica a molti fluidi aggressivi. Campi d'impiego tipici sono esercizi a caldo, officine di verniciatura, forni e affumicatori nell'industria alimentare.
Su fondi grezzi è inevitabile un'abrasione maggiore. Evitare la guida contro bordi o soglie a causa della limitata resistenza meccanica della resina fenolica.
Range di temperatura
da -35 °C a +260 °C, brevemente fino a +300 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.