IT
Choose your Language
Denominazione
Anello Di Compensazione
Materiale corpo base
acciaio a nastro per molle
D1=Dimensione di montaggio
102,5 +0,35
D=Diametro
100
H=Dimensioni di montaggio
19
Per=Anello di toll. per sfere
95156-.60

Descrizione

Materiale
Acciaio per molle.
Nota
L'utilizzo di anelli di compensazione permette di ottenere un più ampio intervallo di tolleranza tra le parti da collegare.
Le sfere portanti possono essere inserite in modo rapido ed economico.
Nota disegno
1) Anello di compensazione
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem