IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Elementi sferici acciaio inox 1.4021.

Alloggiamento acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le sfere portanti in acciaio pieno sono concepite per una lunga durata con carico d'urto.
Le guarnizioni antipolvere e le aperture autopulenti sono già installate nelle unità.
Tutte le unità sono dotate dell'alloggiamento in acciaio pieno e superficie temprata.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche