{"product":{"productId":"agid.5846","price":22.05,"name":"SFERA PORTANTE ALLOGGIAMENTO ACCIAIO,COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Sfera portante
Alloggiamento
acciaio
zincato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione
- Ideale per il trasporto di merci delicate
- Guarnizione di feltro come protezione dallo sporco
Unità di vendita
22,05 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sfera portante
Forma
C
Versione 1
Alloggiamento
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Diametro esterno
31
D=Diametro
24±0,065
H1=Altezza
9,5
H=Altezza
21
Capacità di carico C
(N)
100
DK
15,8
H2
2,8
Materiale
Sfera di carico
Poliammide
Materiale
Sfera portante
Acciaio inox
Sistema di fissaggio
inserimento a pressione
Descrizione
Materiale
Acciaio zincato.
Sfera portante in poliammide PA 66.
Sfera portante in poliammide PA 66.
Nota
Le sfere portanti con sfere di scorrimento in plastica sono particolarmente adatte al trasporto di merci fragili come vetro o lamiere di alluminio, ottone e acciaio lucidate.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere portanti in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere portanti in acciaio inox
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere portanti in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere portanti in acciaio inox
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.