IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio zincato o acciaio inox.
Nota
Le sfere portanti con alloggiamento in lamiera d‘acciaio possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante

Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
Forma D: coperchio, alloggiamento e sfere in acciaio inox
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche