Sfera Portante
con elemento di fissaggio
acciaio
zincato
- Facilità di montaggio e smontaggio dal lato funzionale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione
- Guarnizione di feltro come protezione dallo sporco
26,76 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sfera Portante
Forma
C
Ausführung 1
con elemento di fissaggio
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio inox
Superficie corpo base
zincato
C=Fattore di carico (n)
600
D1=Diametro esterno
31
D=Diametro
24±0,1
DB=Ø foro di montaggio DB
25 +0,5
H1=Altezza
9,5
H=Altezza
21
DK
15,8
H2
2,8
S
2
Sistema di fissaggio
clip a molla
Descrizione
Materiale
Acciaio zincato.
Nota
Le sfere portanti con elemento di fissaggio possono essere facilmente montate e smontate dal lato funzionale. Il fissaggio avviene con graffe a molla. Queste lasciano grandi margini nella foratura di inserimento.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
S = spessore nominale minimo dell'elemento di supporto.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
S = spessore nominale minimo dell'elemento di supporto.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
2) Sfera portante
Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.