Sfera Portante
acciaio inox
grezzo
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione
- Elevata stabilità
23,61 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sfera Portante
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Superficie componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4021
C=Fattore di carico (n)
250
D1=Diametro esterno
32,1
D=Diametro
25,4
H1=Altezza
4,7
H=Altezza
50,2
L=Lunghezza filettatura
20
MA=Coppia di serraggio (nm)
15
D2
M08
DK
19
Sistema di fissaggio
filettatura
Descrizione
Materiale
Elementi sferici acciaio inox 1.4021.
Alloggiamento acciaio inox 1.4301.
Alloggiamento acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le sfere portanti hanno un'ampia area di supporto.
Grazie al fissaggio tramite fori, sono molto stabili e hanno un'elevata capacità di carico.
La guarnizione sagomata della sfera portante si trova all'esterno.
Grazie al fissaggio tramite fori, sono molto stabili e hanno un'elevata capacità di carico.
La guarnizione sagomata della sfera portante si trova all'esterno.
Nota disegno
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
2) Sfera portante
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.