Materiale
Custodia acciaio.
Leva Poliammide.
Sfera di carico acciaio inox 1.4034 o poliammide.
Leva Poliammide.
Sfera di carico acciaio inox 1.4034 o poliammide.
Versione
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Sfere portanti in acciaio con sfera bloccabili, forma A
da
133,80 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Sfere portanti in acciaio con sfera bloccabili, forma B
da
121,40 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Custodia acciaio.
Leva Poliammide.
Sfera di carico acciaio inox 1.4034 o poliammide.
Leva Poliammide.
Sfera di carico acciaio inox 1.4034 o poliammide.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Le sfere portanti con sfera bloccabile sono adatte per il trasporto e il posizionamento di merci fragili come vetro o lamiere di alluminio, ottone e acciaio lucidato. Inoltre le sfere portanti possono essere utilizzate come alternativa alle sfere standard, grazie alle quali è possibile trasportare e posizionare con facilità profili bassi, ad esempio nel commercio al dettaglio, in produzione o a casa.