Materiale
Resina termoplastica, colore nero.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Pomelli a lobi, forma H, con bussola sporgente in acciaio con foro cieco
da
1,29 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi, forma K, con boccola filettata sporgente in acciaio
da
1,50 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi, forma L, con bussola sporgente in acciaio con filettatura esterna
da
1,85 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore nero.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Nota
I pomelli a lobi con bussola in acciaio sporgente nelle versioni a foro cieco o a filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.
Nota disegno
Forma H: bussola con foro cieco
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna