IT
Choose your Language
4 Risultati

Descrizione

Materiale
Pomelli in resina termoindurente PF 31.

Barra acciaio 1.0718 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio brunito o acciaio inox non trattato.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma D1 è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.

Scoprite la gamma di prodotti norelem