Maniglia Di Sostegno
acciaio
brunito
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, industria del mobile, costruzioni metalliche
- Modello: acciaio o acciaio inox
- Universale
6,52 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia Di Sostegno
Forma
C
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
resina termoindurente
Colore componenti
nero
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
finitura lucida
Chiave in acciaio
1.0715
D1=Filettatura
1/4-20
D=Diametro
8
L=Lunghezza gambo
35
D2
20
L1
9
L2
31
Tipo di stampo
Impugnatura Conica
Descrizione
Materiale
Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio 1.0718 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio brunito o acciaio inox non trattato.
Acciaio brunito o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.