{"product":{"productId":"agid.23534","price":4.55,"name":"MANIGLIA DI SOSTEGNO 1/4-20, L=50, D=8,FORMA:A IMPUGNATURA SFERICA, ACCIAIOBRUNITO, COMP:RESINA TERMOINDURENTENERO FINITURA LUCIDA"},"currency":"CHF"}
Maniglia Di Sostegno
acciaio
brunito
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, industria del mobile, costruzioni metalliche
- Universale
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
4,55 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia Di Sostegno
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoindurente
COMP
nero
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
finitura lucida
Chiave in acciaio
1.0715
D1=Filettatura
1/4-20
D=Diametro
8
L=Lunghezza gambo
50
D2
20
L1
9
L2
18
Tipo di forma
Impugnatura Sferica
Descrizione
Materiale
Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio brunito o acciaio inox non trattato.
Acciaio brunito o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.