{"product":{"productId":"agid.23107","price":1.09,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARDD=10-32 L=12, ACCIAIO, COMP:SFERA INACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Pressore A Molla
acciaio
- Montaggio semplice
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Sfera temprata
Unità di vendita
1,09 CHF / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
sfera in acciaio
D=Filettatura
10-32
F1=Spinta iniziale della molla
6
F2=Spinta finale della molla c
11
F=Forza elastica
standard
Forma=Forma pressore
sfera
H=Corsa
0,9
L=Lunghezza
12
D1
3
N
0,8
Profilo dell'attacco
intaglio
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione
brunito. Sfera temprata.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.