Connettori Per Tubi
con piede
alluminio
burattato
- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai
- Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri
20,96 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Connettori Per Tubi
Ausführung 1
con piede
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
burattato
Superficie componente
zincato
G=Larghezza
42
L=Altezza
37
LB=Schema di foratura
1
M=Lunghezza
42
B
6
C
27
D
25
Diametro interno A
0.5
E
35,5
H
28
K
28
N
5
O
30
P
23
R
21
S
M06X20
U
30
Descrizione
Materiale
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota
Le dimensioni A sono espresse in pollici, tutte le altre dimensioni sono in mm.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.