Siringa a pressione
per nottolino di lubrificazione a cono e a sfera
plastica
- Per un'efficace lubrificazione è sufficiente una lieve pressione
- Dimensioni compatte e peso ridotto
- Adatto per l'uso mobile
20,05 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Siringa a pressione
Ausführung 1
per nottolino di lubrificazione a cono e a sfera
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
acciaio
IN=Contenuto
150 ml
P=Carico di compressione max.
20 bar
P=Carico di compressione max.
boccaglio cavo
P=Carico di compressione max.
M10X1
Contenuto
grasso fino a NLGI 2 a 20°C
Descrizione
Materiale
Alloggiamento: plastica.
Tubo di condotta forzata e boccaglio: acciaio.
Tubo di condotta forzata e boccaglio: acciaio.
Versione
Alloggiamento: nero.
Tubo di condotta forzata e boccaglio: zincato.
Tubo di condotta forzata e boccaglio: zincato.
Nota
Siringa a pressione per grasso e plastica resistente agli urti. Il boccaglio è avvitato sul tubo di condotta forzata e pertanto può essere sostituito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.