IT
Choose your Language

Descrizione

Description

Per l'incollaggio di boccole, cuscinetti e bussole con calettamento a scorrimento, a pressa o a caldo. Il contatto superficiale totale previene il gioco, la corrosione e la ruggine da contatto.

Bloccante per giunti LOCTITE tollerante all'olio, 97990-603....
Prodotto utilizzato per incollare componenti cilindrici. È in grado di tollerare contaminazioni oleose minime. Indurisce in assenza d'aria nelle superfici metalliche a stretto contatto e impedisce un allentamento o una perdita di tenuta dovuta a urti o vibrazioni. Usato principalmente per il montaggio di cuscinetti a rulli o in bussole impregnate di olio negli alloggiamenti.
Resistente alle temperature da -55 °C a +150°C.

Bloccante per giunti LOCTITE speciale, 97990-638....
Prodotto utilizzato per incollare componenti cilindrici, soprattutto se si verificano fessure da collante fino ai 0,25 mm ed è richiesta una resistenza massima a temperatura ambiente. Il prodotto indurisce in assenza di aria nelle superfici metalliche a stretto contatto e impedisce un allentamento o perdite di tenuta dovue a urti o vibrazioni..
Resistente alle temperature da -55 °C a +180°C.

Bloccante per giunti LOCTITE universale, 97990-648....
Il prodotto viente utilizzato per incollare componenti cilindrici. Indurisce in assenza d'aria nelle superficia metalliche a stretto contatto e impedisce un allentamento o una perdita di tenuta dovuta a urti o vibrazioni. Usato principalmente per il montaggio di ruote dentate su alberi di trasmissione..
Resistente alle temperature da -55 °C a +180°C.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem