norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Fluido lubrificante per catene Klüber
97909

Fluido lubrificante per catene Klüber

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneInformazioni generali:

Il grasso semiliquido per catene STRUCTOVIS BHD è "miele per le catene" di trasmissione e distribuzione.

Utilizzo:
ottimo per la lubrificazione a lungo termine per catene di trasmissione e distribuzione. Anche per catene umide o ingranaggi esposti, carrelli elevatori, impianti di trasporto, macchinari per l'imballaggio, macchinari tessili, robot, macchinari per la lavorazione di carta e legno.
Ideale per la lubrificazione a lungo termine di catene di motociclette. Non viene lavato via da pioggia o spruzzi d'acqua. Ideale per la corsa su strada, in particolare per catena, cambi e corone dentate. Protegge e lubrifica con sole, pioggia e neve.

Vantaggi:
aderisce e incolla come il miele. Questo "miele per catene" è incolore, trasparente, scorre bene, protegge da usura e corrosione, attenua i rumori ed è resistente agli sbalzi di temperatura.

DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 97909 Fluido lubrificante per catene Klüber 91,2 kB
 STRUCTOVIS BHD Spray - SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No. 1907/2006 - GB 490 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ConfezioneTemperatura di utilizzoViscosità cinematica DIN 51561
con 40°C mm²/s
CADAcc.PrezzoOrdinare
97909-250spray da 250 ml-5 °C a 120 °C~4750 42.55 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09