{"product":{"productId":"agid.5871","price":2.39,"name":"Catenelle a sfere"},"currency":"CHF"}
Materiale
A: catena in ottone o acciaio inox.
B: catena in ottone o acciaio inox, anello di chiusura in acciaio inox.
C: catena in ottone, anello in acciaio inox 1.4310.
Mostra di più
Mostra di meno
Catenelle a sfere, forma A, semplice
da
2,39 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Catenelle a sfere, forma B, con anello portachiavi
da
2,61 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Catenelle a sfere forma C, con clip anulare
da
6,66 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
A: catena in ottone o acciaio inox.
B: catena in ottone o acciaio inox, anello di chiusura in acciaio inox.
C: catena in ottone, anello in acciaio inox 1.4310.
Nota
Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.
Nota disegno
1) parti identiche
Forma A: catena a sfere semplice
Forma B: catena a sfere con anello portachiavi
Forma C: catena a sfera con clip anulare
Forma A: catena a sfere semplice
Forma B: catena a sfere con anello portachiavi
Forma C: catena a sfera con clip anulare