IT
Choose your Language
Denominazione
Catenella a sfere
Versione 1
semplice
Forma
A
Tipo di forma
semplice
Materiale Corpo base
ottone
L=Lunghezza
160
Materiale Elemento di fissaggio
Ottone
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ Conflict Minerals 3TG status
no intentional 3TG
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACH info SVHC-free?
no
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Catena in ottone o acciaio inox.
Nota
Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.
Nota disegno
1) Parti uguali
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche