{"product":{"productId":"agid.18219","price":2.61,"name":"Catenelle a sfere, forma B, con anello portachiavi"},"currency":"CHF"}
- Per il fissaggio degli elementi dei dispositivi
- Protezione antiperdita
- Ottone
- Acciaio inox
Descrizione
Materiale
Catenella in ottone o acciaio inox,
anello in acciaio inox.
anello in acciaio inox.
Nota
Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.
Nota disegno
1) Parti uguali
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.