IT
Choose your Language
Denominazione
Catenella a sfere
Forma
C
Versione 1
con clip anulare
Materiale Corpo base
ottone
Materiale Componente
acciaio
L=Lunghezza
160
D
9
D1
1
Materiale Anello di fissaggio
Acciaio
Materiale Elemento di fissaggio
Ottone
Tipo di forma
con clip anulare

Descrizione

Materiale

Catena in ottone, anello in acciaio inox 1.4310.

Nota
Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.
Nota disegno
1) Parti uguali
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche