Catenella A Sfere
con clip anulare
ottone
- Per il fissaggio degli elementi dei dispositivi
- Protezione antiperdita
- Ottone
- Acciaio inox
6,45 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Catenella A Sfere
Forma
C
Ausführung 1
con clip anulare
Materiale corpo base
ottone
Materiale componente
acciaio
KG=Peso ca. kg, vedi I
0,015 / 0,020 / 0,025 / 0,0
L=Lunghezza
160
D
9
D1
1
Descrizione
Materiale
Catena in ottone, anello in acciaio inox 1.4310.
Nota
Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.
Nota disegno
1) Parti uguali
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.