Chiave Per Ghiere
regolabile
- Utensile di montaggio per l'avvitamento delle bussole portamaschi per anelli di sollevamento
25,94 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiave Per Ghiere
Ausführung 1
regolabile
Versione 2
a gomito
D1=Filettatura
16/20
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Utensile di montaggio per l'avvitamento delle bussole portamaschi per anelli di sollevamento nella versione piatta 07781.
D1 si riferisce alla dimensione D1 delle bussole portamaschi per anelli di sollevamento.
D1 si riferisce alla dimensione D1 delle bussole portamaschi per anelli di sollevamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.