Chiave A Settore
con nasello
- Per ghiere di bloccaggio DIN 1804 e ghiere per cuscinetti volventi DIN 981
- Angoli arrotondati per una migliore maneggevolezza
- Temprato
- Compatibile con elementi per la regolazione dell'altezza
10,22 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiave A Settore
Ausführung 1
con nasello
D=Diametro min.
40
D=Fino a
42
L=Lunghezza
170
Per=Per dado con cuscinetto vo
M26, M28
Per=Per ghiere con intagli DIN
M22, M24
D max.
42
D min.
40
L
170
T
5
Descrizione
Materiale
Acciaio speciale.
Versione
Temprato e rinvenuto in tono brunito.
Nota
Per ghiere con intagli DIN 1804, dadi con cuscinetti volventi DIN 981 e per i nostri elementi di regolazione dell'altezza da 27700 a 27708 (per il montaggio degli elementi di regolazione dell'altezza sono necessarie due chiavi a settore). Con gli angoli arrotondati per una migliore maneggevolezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.