Detergente Per Cilindri
in due parti
resina termoplastica
- Per la pulizia di mandrini portautensili cilindrici e fori di ogni tipo
- Allentare il pulitore mediante pressione
- Tendere il cono pulitore mediante rilascio
- Elevata capacità di assorbimento, senza particelle abrasive
71,96 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Detergente Per Cilindri
Ausführung 1
in due parti
Materiale corpo base
resina termoplastica
L=Lunghezza
221
D
32
D1
30
L1
100
Descrizione
Materiale
Corpi in ABS.
Pulitore con rivestimento di vello.
Pulitore con rivestimento di vello.
Nota
Per una pulizia delicata ed efficace di portautensili cilindrici e fori di ogni tipo.
Utilizzo
1. Allentare il pulitore premendo il pulsante = diametro di riduzione.
2. Tendere il pulitore lasciando il pulsante, rotazione di 360°, tirare indietro.
2. Tendere il pulitore lasciando il pulsante, rotazione di 360°, tirare indietro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.