Materiale
Plastica, rivestimento in vello.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Plastica, rivestimento in vello.
Nota
Per la pulizia di portautensili di attacchi MK. Composto da un corpo in plastica con rivestimento in vello stabile. Il materiale non tessuto non produce particelle di abrasione. Nei grandi spazi intermedi è possibile raccogliere le particelle di sporco.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.