IT
Choose your Language
Denominazione
Detergente per coni
Versione 1
Cono ad angolo ottuso
Materiale Corpo base
plastica
L=Lunghezza
168
D
9,5
D1
24
Dimensioni
SK 30
L1
55
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
Plastica, rivestimento in vello.
Nota
Per la pulizia di di attacchi SK. Composto da un corpo in plastica con rivestimento in vello stabile. Il materiale non tessuto non produce particelle di abrasione. Nei grandi spazi intermedi è possibile raccogliere le particelle di sporco.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche