Martello Con Testa Di Gomma
con manico in acciaio
- Impugnatura di forma ergonomica in legno o gomma
- Inserti intercambiabili in poliuretano
36,14 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Martello Con Testa Di Gomma
Ausführung 1
con manico in acciaio
D6=Diametro testa
30
H=Altezza
110
L=Lunghezza
290
D6
30
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in tubo di acciaio con riempimento di pallini di acciaio.
Manico: tubo di acciaio con impugnatura di gomma scanalata o legno.
Inserti per martello di nylon, bianchi (resistente a grasso e olio).
Manico: tubo di acciaio con impugnatura di gomma scanalata o legno.
Inserti per martello di nylon, bianchi (resistente a grasso e olio).
Nota
Per gli inserti di battuta di ricambio vedere 96614.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.