IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Acciaio per molle 1.1274 (spessore 0,005 acciaio inox 1.4301).

Versione
durezza elastica, laminato a freddo.
Nota
I nastri di precisione vengono consegnati nel pratico dispenser.
Sono idonei per la regolazione, l'allineamento e lo spessoraggio di utensili, forme, ecc. Inoltre, servono per il controllo di accoppiamenti e l'impostazione di guide, rulli compressori, maschere profilate e numerosi altri campi di applicazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche