Rete Protettiva
per il trasporto
polietilene
blu
- Protezione per superfici e prodotti delicati
- Molto resistente agli influssi esterni
- Riciclabile
- Da tagliare in base al fabbisogno
227,81 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rete Protettiva
Ausführung 1
per il trasporto
Materiale corpo base
polietilene
Colore corpo base
blu
G=Peso g/m
640
LB=Dimensioni
750X50000 (+/- 10 mm)
MD=Spessore della rete
3,8
W=Larghezza delle maglie
11X11
Unità di vendita
rullo
W
11X11
Descrizione
Materiale
Polietilene.
Nota
Protezione efficace per superfici e prodotti fragili. Molto resistente agli influssi esterni ed ecologico, poiché riciclabile. Da tagliare in base al fabbisogno.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.