Divisore
plastica
nero
- Adatti per l'uso in eurocassette
- Molto resistente
- Combinabili a piacere
- Riutilizzabile
- Facile da pulire
1,89 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Divisore
Forma
A
Materiale corpo base
plastica
Colore corpo base
nero
H=Altezza
39
L=Lunghezza
200
Tipo di stampo
corto
Descrizione
Materiale
Poliammide (PA 6).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.