Tappo Di Protezione
polietilene
blu
- Elasticità elevata
- Antistrappo
- Riutilizzabile grazie al buon effetto di ripristino
- Tenuta sicura
- Si adatta alla forma del prodotto
2,32 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo Di Protezione
Materiale corpo base
polietilene
Colore corpo base
blu
D1=Diametro interno
15
D=Diametro consigliato
10-15 MM
L1=Lunghezza utile
70
L=Lunghezza
80
Descrizione
Materiale
Polietilene.
Nota
Reti protettive tubolari con apertura rotonda per una facile manipolazione e con fondo chiuso per la massima protezione di punte ed estremità.
Utilizzo
Ideale come tappi protettivi per strumenti e per chiodi da osteosintesi, nonché come protezione di punte e filetti di pezzi di alta qualità.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.