IT
Choose your Language
Denominazione
Targa Magnetica
Colore corpo base
giallo
LXB=Lunghezza x Larghezza
100X50
S=Spessore nastro magnetico
0,9
n=Etichette per rullo
200
LXB
100X50

Descrizione

Nota
Le etichette magnetiche per magazzini a rullo sono bande magnetiche lunghe 10 m, perforate trasversalmente, da cui possono essere prelevate le etichette senza l'ausilio di forbici.
Altri colori e dimensioni su richiesta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche