IT
Choose your Language
Denominazione
Targa Magnetica
Colore corpo base
giallo
LXB=Lunghezza x Larghezza
80X30
S=Spessore nastro magnetico
0,9
LXB
80X30

Descrizione

Nota
Le etichette magnetiche servono a contrassegnare la posizione in magazzino. Quando un cassa viene depositata in magazzino, le etichette magnetiche possono velocemente essere attaccate al nuovo posto senza grande dispendio di tempo.
Altri colori e dimensioni su richiesta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche