Materiale
Copolimero acetalico (POM).
Ugello acciaio inox.
Ugello acciaio inox.
Versione
Colore blu/arancione.
Mostra di più
Mostra di meno
Ugelli ad alta pressione LOC-LINE®, forma A
da
57,19 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Ugelli ad alta pressione LOC-LINE®, forma B
da
57,19 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Copolimero acetalico (POM).
Ugello acciaio inox.
Ugello acciaio inox.
Versione
Colore blu/arancione.
Nota
Grazie alla struttura particolarmente compatta, questo ugello ad alta pressione è particolarmente adatto per l'impiego in spazi ristretti. Quando avvitato, l'ugello può essere regolato con un perno (ad es. chiave angolare/brugola) e rimane stabile in posizione. Non è necessario un bloccaggio ulteriore. È ruotabile a 360° e resiste a una pressione di esercizio fino a 70 bar.
Resistente a: acetone, alcol, etile, grassi, oli, comuni detergenti per stoviglie, benzina, vernici, solventi, idrossido di sodio.
Non resistente a: cloro, acidi, idrossido d'ammonio, basi forti, soluzioni di ione ipoclorito, ipoclorito di sodio.
Forma A: area di rotazione dell'ugello fino a 72°
Forma B: area di rotazione dell'ugello fino a 110° (per applicazioni in cui è necessario il getto anche sotto al livello di avvitamento)
Resistente a: acetone, alcol, etile, grassi, oli, comuni detergenti per stoviglie, benzina, vernici, solventi, idrossido di sodio.
Non resistente a: cloro, acidi, idrossido d'ammonio, basi forti, soluzioni di ione ipoclorito, ipoclorito di sodio.
Forma A: area di rotazione dell'ugello fino a 72°
Forma B: area di rotazione dell'ugello fino a 110° (per applicazioni in cui è necessario il getto anche sotto al livello di avvitamento)
Range di temperatura
temperatura massima 50 °C.