DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Druckknopf rot.
Rahmen gelb.
Hinweis
Not-Halt-Taster mit integriertem Kontaktgeber und Anschlüsse für Flachstecker (teil-/ oder vollisolierte Flachsteckhülsen verwenden).

Not-Halt-Taster dienen der manuellen Abschaltung von Maschinen und Anlagen im Gefahrenfall. Der Druckknopf rastet beim Betätigen ein und kann durch eine Drehung nach rechts oder links wieder entriegelt werden. Der rote Knopf ist auf einem gelben Untergrund platziert. Dies sorgt für eine gute Erkennbarkeit.

Sie haben einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und sind einfach zu montieren. Die Not-Halt-Taster erfüllen sämtliche relevanten Normen.

Die IP-Schutzart bezieht sich auf die Frontseite.
Einschränkung bei IP69K: Düsenabstand > 250 mm. Normforderung nach ISO 20653:2013-02 (IPX9K) 100 – 150 mm

Zertifikate / Erfüllte Normen:
TÜV_Süd, CCC, cURus, CE, DGUV_Test, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.

Hygieneprüfung:
Nach DIN EN 1672-2 / DIN EN ISO 14159 sowie GS-NV 3, GS-NV 6.
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Lebensdauer mechanisch:
20.000 Schaltzyklen (20 °C).
>6050 Schaltzyklen (-25 °C).
>6050 Schaltzyklen (+70 °C).
Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltzyklen bei Nennlast.

Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN 60947-5-1, Anh. K.
B10d: 150000.

Bemessungsisolationsspannung Ui: 250 V.
Thermischer Dauerstrom: 5A.

Gebrauchskategorie nach IEC/EN 60947-5-1:
AC15: 250 V / 1,5 A
DC13: 24 V / 2 A
Anwendung
Verwendung in Hygienebereichen:
- dauerhaft von -30 °C bis +50 °C und kurzzeitig bis +70 °C mit kurzzeitigem Lebensmittelkontakt geeignet
- OML Migrationsprüfung gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011 mit Ethanol (50%) und Essigsäure (3%) 40 °C/1h, Ethanol (95%) 40 °C/0,5h
- Der Not-Aus-Taster sollte so verbaut werden, dass eine Ablagerung von Rückständen in betätigtem und unbetätigtem Zustand ausgeschlossen wird.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -40 °C bis +80 °C.
Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C.
Vorteile
Der Sicherheitskontakt (Ausführung mit Schließer) überwacht ständig die ordnungsgemäße Verbindung zwischen Not-Halt-Taste und Kontaktelement. Wenn durch eine nachlässige Montage oder eine mechanische Beschädigung die Not-Halt-Taste von dem Kontaktelement getrennt wird, unterbricht der Sicherheitskontakt sofort und die Maschine wird stillgesetzt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche