Muttern, Schrauben, Unterlegscheiben, Sicherungselemente
Muttern, Schrauben und Scheiben sind als häufig genutzte Befestigungselemente in einer Vielzahl von Ausführungen im norelem Sortiment verfügbar. Die Kategorie enthält u. a. Stiftschrauben, Zylinderschrauben, Sechskantschrauben, Kugelkopf-, Hammerkopf- und Augenschrauben sowie Gewindestifte, Muttern & Schrauben für T-Nuten. Die Vielzahl an Ausführungen, Materialien und speziellen Komponenten ermöglicht effektive, sichere Schraubverbindungen und -befestigungen in allen Bereichen von Industrie und produzierendem Gewerbe. Mehr erfahren!
Materiali per elementi di fissaggio
Dadi per viti – soluzioni sicure secondo DIN e ISO
Viti e dadi in combinazione: il nostro assortimento per viti sempre adatte
Portafoglio prodotti per rondelle e dischi funzionali
I nostri elementi di protezione: sicure SL e KL
Ampio assortimento di dadi, viti, rondelle, elementi di protezione
Elementi di fissaggio per l'ingegneria meccanica e le costruzioni
Nel nostro assortimento troverete un'ampia scelta di elementi di fissaggio in vare versioni. Si va dalle viti e dai dadi in acciaio inossidabile alle rondelle, agli elementi di bloccaggio e ai distanziatori.
Gli elementi di fissaggio sono quindi componenti che vengono impiegati per collegare meccanicamente due componenti e che possono essere nuovamente staccati. I requisiti del materiale di fissaggio dipendono dalla rispettiva applicazione e possono variare notevolmente.
Perché si dovrebbero utilizzare elementi di fissaggio standardizzati DIN / ISO?
- Grazie alla loro compatibilità universale e al loro accoppiamento, gli elementi di fissaggio garantiscono una facile integrazione e intercambiabilità
- I requisiti standardizzati creano elevati standard di qualità e sicurezza
- I processi produttivi standardizzati garantiscono processi di assemblaggio semplificati e maggiore efficienza
- Vantaggi per il commercio globale grazie alla rapida intercambiabilità e personalizzazione
- L'ottimizzazione del magazzino e la rapidità dei processi sopralzano l'efficienza dei costi e riducono la possibilità di errori
Materiali per elementi di fissaggio
L'assortimento norelem è caratterizzato da un'ampia disponibilità di materiali, che rende i nostri dadi, viti, rondelle ed elementi di protezione ideali per le vostre esigenze. Per il corpo principale sono disponibili diversi materiali:
- Metalli: alluminio, acciaio, acciaio automatico, acciaio da cementazione, acciaio per molle, acciaio da bonifica, ghisa malleabile
- Acciaio inox: acciaio inox, acciaio inox A2, acciaio inox A4
- Plastica: poliammide, polietilene, POM GF30
Esistono anche diverse versioni per la superficie del corpo base:
- non trattata: grezza, non lucidata
- rivestita/finita (protezione anticorrosione): zincata, elettrogalvanizzata, zincata a caldo, passivata blu, anodizzata
- superfici nere e ossidate: grezze (nere), brunite, bonificate (nere), bonificate e brunite, nitrurate e brunite
- trattate termicamente: temprate, cementate, bonificate, temprate e rettificate
- trattate chimicamente/conservate: fosfatate, fosfatate e oliate, temprate, grezze e oliate
- finite meccanicamente: lucidate
Dadi per viti: soluzioni sicure secondo DIN e ISO
I dadi sono ampiamente utilizzati in quasi tutti i settori industriali per fissare saldamente viti e perni. Insieme alle viti, i dadi formano connessioni fisse in assenza di filettatura interna nel pezzo da lavorare.
I nostri dadi garantiscono un'elevata capacità di carico, assorbendo grandi forze attraverso una distribuzione uniforme del carico, e
vengono utilizzati diversi tipi di dadi e materiali (acciaio, acciaio inossidabile) a seconda delle esigenze.
- Dadi con testa a martello
- Dadi ad alette
- Dadi esagonali
- Dadi di estensione
- Dadi per tenditori
- Dadi ciechi
- Ghiere con intagli
Dadi esagonali in vare versioni
I dadi esagonali sono tra gli elementi di fissaggio più utilizzati per i collegamenti a vite. I dadi esagonali sono caratterizzati dalla loro forma esagonale, che li rende versatili e altamente resistenti. La forma ergonomica consente di distribuire in modo uniforme l'assorbimento della forza durante il serraggio, ottenendo un fissaggio sicuro e uniforme.
I dadi esagonali sono disponibili in diverse varianti:
- Standard: dado esagonale secondo DIN 934, simile a DIN 934, DIN 982, DIN 985, DIN 6923, DIN 6630, DIN 6331
- Forma: forma bassa, con parte di bloccaggio in poliammide, con flangia, con zigrinature, collare alto, con snodo sferico femmina, separabile con collare, con rondella imperdibile
Dadi ad alette
Il dado ad alette è un dado speciale con due impugnature laterali simili a delle ali. Ciò consente di stringere e allentare manualmente senza l'ausilio di attrezzi. Questo design consente un rapido montaggio e smontaggio dei componenti ed è quindi ideale per le costruzioni in cui sono necessari frequenti adattamenti.
I dadi ad alette di norelem sono disponibili in diversi materiali, come acciaio o acciaio inossidabile. Esistono anche due forme diverse: quella tedesca, caratterizzata da alette arrotondate, e quella americana, con alette più lunghe e strette.
Dado cieco con collare e in forma alta
I dadi ciechi, noti anche come dadi a cappuccio, sono dadi speciali con un cappuccio chiuso a forma di cupola che copre l'estremità esposta di una vite o di un gambo filettato. Proteggono l'estremità dalla corrosione o dallo sporco e vengono utilizzati per rifinire in modo sicuro o attraente le connessioni a vite.
Nel nostro assortimento troverete questi tre dadi ciechi
- Dadi ciechi simili a DIN 1587
- Dado cieco compatto in Hygienic DESIGN
- Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di tenuta e rondelle piane Hygienic USIT®
In particolare, i dadi ciechi in Hygienic DESIGN hanno una superficie lucida e la loro forma è ottimizzata per l'impiego in aree igieniche.
Viti e dadi in combinazione: il nostro assortimento per viti sempre adatte
Le viti sono elementi di fissaggio indispensabili nell'ingegneria meccanica, nell'edilizia e nell'industria. Nel nostro assortimento troverete un'ampia scelta di viti di alta qualità conformi agli standard DIN e ISO per collegamenti a vite sicuri, precisi e duraturi in quasi tutte le applicazioni.
Ecco i tipi di viti che troverete nel nostro assortimento:
- viti per cave a T e viti profilate
- viti a testa cilindrica
- viti a testa esagonale
- viti a testa svasata
- viti a testa bombata e a testa semitonda
- viti a spallamento
- tiranti a occhio
- viti ad alette
- viti a testa piana
- viti a chiavistello
- viti in Hygienic DESIGN
viti a testa esagonale
Le viti a testa esagonale sono elementi di fissaggio versatili e vengono spesso utilizzate nella meccanica, nelle costruzioni in acciaio e nell'impiantistica. Sono prodotte in conformità a diverse norme DIN e consentono un collegamento a vite affidabile e bloccato dall'attrito.
Norelem dispone di un ampio assortimento di viti a testa esagonale per offrirvi la soluzione ideale per ogni esigenza:
- viti a testa esagonale con gambo o gambo sottile
- viti a testa esagonale con collare per rondelle
- viti a testa esagonale con anello di tenuta
- viti a testa esagonale con flangia e zigrinature
Viti a testa cilindrica con esagono incassato
Le viti a testa cilindrica con esagono incassato sono caratterizzate da un design compatto e da una trasmissione sicura della forza. Sono particolarmente adatte per applicazioni con spazi di installazione limitati e requisiti di precisione di montaggio elevati.
- Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912
- Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762
- Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 6912 a testa ribassata
Viti a testa svasata con esagono incassato
Le viti a testa svasata con esagono incassato garantiscono una superficie piana e a filo dopo l'installazione. Vengono utilizzate quando, oltre a un collegamento sicuro, è necessario un aspetto filante o una superficie di contatto piatta.
Viti per cave a T
Le viti per cave a T sono state sviluppate appositamente per essere impiegate nei sistemi di profili e binari. Consentono un fissaggio flessibile e successivo dei componenti nei profili con cava a T. Le viti per cave a T del nostro assortimento sono prodotte in conformità alla norma DIN 787 opp. DIN 787, 12.9
Viti a spallamento e tiranti ad occhio
Le viti a spallamento sono utilizzate per il posizionamento preciso dei componenti, mentre i tiranti ad occhio sono impiegati per applicazioni di trazione, sollevamento o protezione. Entrambi i tipi di viti soddisfano particolari requisiti funzionali nella progettazione e nel montaggio.
Le nostre viti a spallamento sono disponibili in varie forme (forma A e forma B), nonché in viti a spallamento con colletto e viti a spallamento con perni filettati lunghi.
Rondelle
Le rondelle vengono utilizzate nei collegamenti a vite per trasferire in modo sicuro le forze nel componente, proteggere le superfici e supportare la funzione del collegamento a vite. A seconda del progetto, assumono compiti aggiuntivi come la sicurezza contro l'allentamento, la compensazione di errori angolari, il sopralzo della forza di precarico o la spaziatura mirata dei componenti.
Portafoglio prodotti per rondelle e dischi funzionali
Il portafoglio prodotti comprende un'ampio assortimento di rondelle e rondelle funzionali per le diverse esigenze dell'edilizia, del montaggio e dell'ingegneria meccanica:
Rondelle classiche
Rondelle di fissaggio e rondelle elastiche
- Rondelle elastiche DIN 6796
- Rondelle elastiche DIN 137 B
- Rondelle autofrenanti
- Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
Rondelle di tenuta e di igiene
Rondelle per la tecnica di serraggio e di costruzione di dispositivi
- Rondelle per attrezzi di serraggio DIN 6340
- Rondelle aperte per dispositivi a norma DIN 6372
- Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
Rondelle di compensazione e di regolazione
- Rondelle sferiche e rondelle coniche a norma DIN 6319
- Rondelle sferiche di compensazione
- Rondelle di spessoramento DIN 988
- Rondelle distanziali (rettificate)
- Rondelle con foro svasato
Elementi di ottimizzazione delle molle e delle forze
I nostri elementi di protezione: sicure SL e KL
Le sicure KL e SL sono dispositivi meccanici di bloccaggio delle viti che impediscono ai collegamenti a vite di allentarsi da soli.
Le sicure KL funzionano tramite elementi di bloccaggio positivo, mentre le sicure SL utilizzano componenti di bloccaggio o meccanismi di serraggio aggiuntivi per garantire che il collegamento a vite sia fissato in modo permanente.
Ampio assortimento di dadi, viti, rondelle, elementi di protezione
Scoprite l'eccezionale qualità e affidabilità dei nostri dadi, viti, rondelle ed elementi di protezione e aumentate l'efficienza e le prestazioni dei vostri processi.
I nostri prodotti sono generalmente disponibili immediatamente e realizzati garantendo una qualità industriale. Sono quindi progettati per una lunga durata e vi offrono una soluzione personalizzata e affidabile per le vostre applicazioni.
Non siete ancora sicuri?
Cosa sono i dadi con testa a martello?
I dadi con testa a martello sono elementi di fissaggio speciali per profili in alluminio e acciaio che vengono ruotati di 90 gradi quando si stringe una vite e quindi si bloccano positivamente nella scanalatura. Consentono un'installazione rapida e successiva senza dover smontare il profilo.
Cosa sono i dadi di estensione?
I dadi di estensione sono dadi lunghi e cilindrici con filettatura interna che vengono utilizzati per collegare o estendere barre filettate e viti. Sono spesso utilizzati nel settore delle costruzioni e delle installazioni per creare connessioni filettate stabili su grandi distanze.
Cosa sono i dadi per tenditori?
I dadi per tenditori sono elementi di collegamento dei tenditori che possono essere utilizzati per tendere, allentare e mettere a punto dispositivi di tensione come funi, fili metallici o barre.
I dadi tenditori tubolari in acciaio, forma chiusa (DIN 1478) hanno una forma tubolare chiusa che protegge la filettatura e garantisce un'elevata stabilità e un aspetto pulito. Grazie alla loro forma esterna esagonale, i dadi tenditori esagonali (DIN 1479) possono essere facilmente regolati con gli utensili e sono particolarmente facili da installare.
Cosa sono le ghiere con intagli?
Le ghiere con intagli sono speciali dadi con scanalature contrapposte che vengono serrati e allentati utilizzando una chiave a settore o una chiave a dado. Sono spesso utilizzati nella meccanica per fissare assialmente cuscinetti, bussole o alberi. Possiamo, ad esempio, fornirvi ghiere con intagli (DIN 1804) e ghiere con intagli elastici