DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Schwerlast-Räder mit Polyurethan-Laufbelag und Stahl-Radkörper (92 Shore A) zeichnen sich durch hohe Abriebfestigkeit und geringen Rollwiderstand aus. Der hellbraune, spurlose Polyurethan-Laufbelag ist fest mit dem Radkörper aus Stahl verbunden. Die Räder sind perfekt für schwere Lasten und anspruchsvolle, industrielle Bodenverhältnisse.
Werkstoff
Radkörper Stahl.
Laufbelag Polyurethan.
Ausführung
Polyurethan hellbraun.
Hinweis
Die Räder weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf.

Bei Temperaturen über 40 °C nimmt die Tragfähigkeit ab.
Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C.
Kurzzeitig bis +90 °C.
Zubehör
95045 Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought