{"product":{"productId":"agid.4638","price":69.91,"name":"Schwenkwinkel"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
gefräst und eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
gefräst und eloxiert.
Hinweis
Der Schwenkwinkel wird auf dem Positionier-Rundtisch montiert und bietet somit erweiterte Montagemöglichkeiten. Passend zu 21160 in der jeweiligen Baugröße.
Zeichnungshinweis
1) D3 für Zylinderschraube ISO 4762
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.