DE
Choose your Language

26000

D'autres clients ont également acheté

norelem actionne – 26000

    

Le groupe de produits 26000 de norelem comprend sept catégories°: 

  • Ressorts de compression 
  • Ressorts en élastomère 
  • Tampons en caoutchouc 
  • Plaques d'amortissement 
  • Tampons profilés 
  • Vérins à gaz 
  • Amortisseurs 

     

Ressorts de compression

Les ressorts de compression norelem sont composés d'un fil profilé rectangulaire en acier au chrome-silicium. Ils sont également appelés ressorts de compression hélicoïdaux et sont enroulés de manière à réagir à la pression. 

Nos ressorts de compression sont disponibles avec un diamètre compris entre 10 et 25°mm et une longueur comprise entre 25 et 305°mm. Ils peuvent supporter une température de service allant jusqu'à 230 °C. Le profilé spécial des ressorts de compression norelem permet de supporter des charges alternées et permanentes très importantes.  

Dans notre gamme, on distingue quatre ressorts de compression différents. Pour ce faire, nos différents ressorts de compression hélicoïdaux sont répartis en quatre groupes couleur. Le type de ressort est déterminé par la force requise.  

Vert – utilisé en cas de charge légère 

Bleu – en cas de charge moyenne 

Rouge – en cas de charge lourde et 

Jaune – en cas de charge particulièrement élevée 

Les caractéristiques de nos ressorts de compression, telles que la longueur, le diamètre, la force et la couleur des ressorts, sont toutes conformes à la norme ISO 10243. Cette norme spécifie, entre autres, les cotes de montage et les tolérances des ressorts de compression de section rectangulaire.  

Chaque ressort de compression, du vert au jaune, est disponible dans des longueurs et diamètres identiques. Ceci permet de les remplacer facilement lorsqu'un autre niveau de charge est requis. 

Outre la construction d'outils et de machines, les ressorts de compression sont également utilisés dans la construction de dispositifs. Leurs possibilités d'utilisation polyvalente font des ressorts de compression des objets d'usage courant dans l'industrie. On peut toutefois dire que les ressorts de compression sont essentiellement utilisés lorsqu'il faut déplacer une pièce de machine.  

      

Ressorts en élastomère

Les ressorts en élastomère permettent d'isoler et d'atténuer les bruits aériens et de structure. Ces ressorts sont donc utilisés pour amortir des masses en mouvement et servent à l'isolation des générateurs de vibrations. Ils se caractérisent par leur grande résistance mécanique et leur longévité. Même en cas d'amortissement ferme, le ressort en élastomère présente une grande élasticité aux chocs. 

Grâce à leur absence d'entretien, les ressorts en élastomère sont avant tout économiques ! 

Outre les avantages mentionnés ci-dessus, il convient de mentionner que les ressorts en élastomère ne rompent pas, même en cas de surcharge importante. Cette particularité contribue à la protection des personnes et des machines. 

La résistance aux huiles et aux graisses vient compléter les avantages des ressorts en élastomère. Les ressorts en élastomère norelem répondent aux exigences de qualité de la norme DIN ISO 10069-1. 

La gamme norelem comprend les modèles de ressorts en élastomère suivants : 

   

Tampons en caoutchouc

Les tampons en caoutchouc font partie des éléments d'amortissement. Ils font partie des éléments de construction et des éléments standardisés les plus répandus pour les butées élastiques dans l'industrie. C'est pourquoi les tampons en caoutchouc sont utilisés dans les domaines d'application les plus divers. Ces tampons amortissent et résistent aux chocs sur la machine et absorbent l'énergie cinétique.  

Les tampons en caoutchouc norelem se caractérisent par leur excellente capacité à amortir et à absorber les chocs, ainsi que par leur robustesse.  

Ces caractéristiques sont particulièrement avantageuses dans le cas de secousses et d'accélérations répétées avec une butée de fin de course. 

Pour choisir un tampon en caoutchouc adapté, il convient de tenir compte des éléments suivants : 

Les tampons en caoutchouc résistent moins aux contraintes de cisaillement qu'aux contraintes de compression. 

norelem propose dans sa gamme des tampons en caoutchouc avec différents niveaux de dureté. Leur amortissement fiable et leur grande durabilité sont garantis par l'association de caoutchouc naturel, d'acier et d'inox. 

Qu'il s'agisse de tampons en caoutchouc avec taraudage ou filetage, norelem propose des tampons en caoutchouc parfaitement adaptés à vos besoins de montage. norelem distingue les différents tampons en caoutchouc en fonction du « type de tampon en caoutchouc ». Celui-ci indique les possibilités d'utilisation du tampon en caoutchouc avec filetage dans la mécanique ou l'industrie. 

Les tampons en caoutchouc suivants sont présents dans notre gamme : 

  • Les tampons en caoutchouc de Type A possèdent un filetage des deux°côtés. 
  • Le type B possède un taraudage et un filetage opposé. 
  • Les tampons en caoutchouc de type C possèdent un taraudage à chaque extrémité. 
  • Les tampons en caoutchouc de type D possèdent un filetage et un revêtement en caoutchouc naturel sur la surface visible, qui fait office de butée et permet de limiter le débattement des masses mobiles. 
  • Les tampons en caoutchouc de type E se distinguent du type D uniquement par leur taraudage. 

    

Plaques d'amortissement

Les plaques d'amortissement sont utilisées pour réduire les impacts isolés, c'est-à-dire les vibrations qui démarrent et qui doivent être amorties le plus rapidement possible. 

Les plaques d'amortissement norelem sont en polyétheruréthane cellulaire. Ce matériau permet à nos plaques d'amortissement de supporter des charges par à-coups et d'absorber efficacement des charges permanentes. 

Le montage de ces plaques se fait par simple collage. La surface d'amortissement peut donc être augmentée en juxtaposant plusieurs plaques d'amortissement. Si cette surface est trop grande, les plaques d'amortissement peuvent être adaptées ultérieurement aux dimensions voulues.  

La densité de nos plaques d'amortissement est identifiée par des couleurs. Les différentes couleurs ont la signification suivante : 

  • Rouge = souple (densité 165 kg/m³) 
  • Vert = moyenne (densité 460 kg/m³) 
  • Bordeaux = dure (densité 1 000 kg/m³) 

    

Tampons profilés

Les tampons profilés norelem sont un type d'amortisseurs de vibrations utilisés pour réduire les vibrations et le bruit dans les machines et installations. Ils sont montés aux points de jonction entre les parties de la machine ou de l'installation afin de réduire la transmission des vibrations et des bruits. Ces tampons profilés sont composés d'un matériau élastique qui absorbe l'énergie des vibrations et empêche ainsi leur transmission à d'autres parties du dispositif. 

Les tampons profilés sont des éléments importants dans l'industrie mécanique car, grâce à leur absorption, ils permettent de prolonger la durée de vie des machines. 

Les tampons profilés norelem sont spécialement conçus pour répondre aux exigences de l'industrie mécanique. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de qualité et offrent une grande longévité ainsi qu'une grande résistance aux vibrations et aux oscillations. Ils sont par ailleurs simples à installer et peuvent être adaptés à différents types d'éléments de machine. 

Les modèles suivants font partie de notre gamme : 

  

Vérins à gaz

Les vérins à gaz permettent de contrôler, de freiner et de déplacer des masses sans effort excessif. Ils sont utilisés dans la technique de construction pour les mouvements amortis (ouverture, fermeture et ajustement) de couvercles, clapets ou capots. Grâce à leur grande résistance à la corrosion et à leur faible entretien, les vérins à gaz constituent une solution très confortable pour les constructeurs. Les vérins à gaz sont utilisés dans des domaines tels que la construction de machines et d'installations ainsi que la construction de dispositifs. Mais on les trouve également dans l'ameublement, les équipements ménagers et sportifs ainsi que l'industrie automobile. 

Les vérins à gaz norelem sont remplis d'azote et d'huile et résistent à des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.  

Nos vérins à gaz en inox contiennent de l'huile conforme à la norme 21 CFR 178.3570 de la FDA. Nos vérins à gaz en inox peuvent ainsi être également utilisés dans l'industrie agroalimentaire.  

   

Amortisseurs

Les amortisseurs permettent de freiner rapidement et en douceur des masses en mouvement. Ils sont donc adaptés à une utilisation dans les dispositifs de manipulation, les unités rotatives et pivotantes, les vérins linéaires ainsi qu'à de nombreuses autres applications industrielles - en particulier dans l'automatisation. Les amortisseurs sont principalement utilisés dans les machines et installations afin d'amortir les mouvements et de réduire les vibrations. Ils peuvent également être utilisés pour prolonger la durée de vie des machines et des équipements en réduisant les contraintes sur les composants. 

Les amortisseurs fonctionnent selon le principe physique fondamental de la conservation de l'énergie. Ils absorbent l'énergie d'une masse et transforment l'énergie cinétique en chaleur par le biais du frottement (du flux d'huile interne). L'énergie thermique produite est transmise au corps du cylindre de l'amortisseur et rejetée dans l'environnement.  

Les amortisseurs norelem sont disponibles en différentes tailles et versions et peuvent être utilisés pour une multitude d'applications. 

norelem propose des amortisseurs en acier ou en inox qui conviennent également pour des plages de températures comprises entre -50 °C et +120 °C.