EN
Choose your language
5 Hits

Description

Materiale
Piattello in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione
nero o grigio simile a RAL 7042.
Nota
I piedini articolati sono costituiti da una base con stelo filettato oppure con testa a sfera. Ogni piattello può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per gli steli filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Su richiesta
Piedino articolato montato.
Altri colori.
Nota disegno
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma C con foro di avvitamento (chiuso) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (chiuso) con piastra antiscivolo
Forma E con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
Forma F con foro di avvitamento (aperto) con piastra antiscivolo

1) dal piattello Ø 79

Other customers also bought