DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
rund
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
hochglanzverchromt
A=Bohrungsabstand
42
D=Befestigungsbohrung
M4
L=Länge
50
T=Gewindetiefe
8
B
8
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
32
Montage
von der Rückseite
RoHS
true
Tragkraft N
500

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
hochglanzverchromt.
Bestellhinweis
Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen.
Anwendung
Von der Rückseite.
Zubehör
Abschlussscheiben 06922-11.
Scheibe 07300.
Scheibe 07305.
Sechskantschraube 07171.
Schraube 07174.
Zylinderschraube 07160.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch