{"product":{"productId":"agid.23642","price":71.46,"name":"KABELVERSCHRAUBUNG HYGIENIC DESIGNM32X1,5X11, H=27, SW=36, EDELSTAHLBLANK, KOMP:TPU"},"currency":"CHF"}
Kabelverschraubung
Hygienic Design
Edelstahl
blank
- Schutzart IP 68
- Korrosionsbeständig
- EHEDG zertifiziertes Verschraubungssystem
- Hohe Vibrationsbeständigkeit
- Optimale Zugentlastung
Verkaufseinheit
71,46 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kabelverschraubung
Ausführung 1
Hygienic Design
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
TPU
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Gewinde
M32X1,5
H=Höhe
27
L=Gewindelänge
11
SW=Schlüsselweite
36
D2
25,3
D3
23-20
PL NOVOnox hygienic
true
Beschreibung
Werkstoff
Kabelverschraubung Edelstahl: Außenteile 1.4404, Innenteile 1.4305.
Kabelverschraubung Kunststoff: Polyamid.
Dichteinsatz Kabelverschraubung: TPU.
Schlauch: Polyamid.
Ausführung
Kabelverschraubung: Edelstahl blank; Kunststoff transparent.
Schlauch: Beschichtet.
Schlauch: Beschichtet.
Hinweis
Inklusive Unterlegscheiben.
Metrisches Gewinde EN 60423.
Schutzart IP 66, IP 68 bis 15 bar, IP 69K.
Zugentlastung entsprechend EU-Norm 62444.
EHEDG zertifiziert.
Dichteinsatz ADI - frei.
Metrisches Gewinde EN 60423.
Schutzart IP 66, IP 68 bis 15 bar, IP 69K.
Zugentlastung entsprechend EU-Norm 62444.
EHEDG zertifiziert.
Dichteinsatz ADI - frei.
Temperaturbereich
Kabelverschraubung Edelstahl: -40 °C bis +85 °C.
Kabelverschraubung Kunststoff: -20 °C bis +85 °C.
Schlauch: -20 °C bis +95 °C.
Kabelverschraubung Kunststoff: -20 °C bis +85 °C.
Schlauch: -20 °C bis +95 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.