{"product":{"productId":"agid.31956","price":661.3,"name":"3D-Messstativ hochfest micropräzise mit mechanischer und progressiver Klemmung, Form A"},"currency":"CHF"}
- Feinmechanische Zentralklemmung - wartungsfrei, temperaturunabhängig, hohe Lebensdauer
- Progressives Spannprinzip – Bedienkomfort bei Feinjustage und Vermeidung von Schäden
- Extra große Kugelgelenke – höchste Haltekraft
- Stark dimensionierte Gelenkarme – höchste Stabilität
- Fein- und mikroeinstellbare, spielfreie Messuhrenhalter – Bedienkomfort auch bei höchster Präzision
Beschreibung
Werkstoff
Gelenkarme Aluminium.
Kugeln und Kugelpfannen Stahl.
Messuhrenhalter Stahl.
Magnete Stahl.
Kugeln und Kugelpfannen Stahl.
Messuhrenhalter Stahl.
Magnete Stahl.
Ausführung
Messuhrenhalter Tenifer beschichtet.
Gelenkarme eloxiert.
Gelenkarme eloxiert.
Hinweis
3D-Messstative hochfest micropräzise von norelem stehen für perfekte Messungen bis in den μ-Bereich, maximalen Bedienkomfort, perfekte Stabilität, höchste Haltekräfte, vollkommene Zuverlässigkeit und absolute Langlebigkeit.
Die Messstative bestehen aus einem Magnetfuß als schaltbarem Permanentmagnet mit geschliffener, prismatischer Sohle und flacher präziser Rückseite, dem Spanngelenk mit zentralmechanischer Klemmung für Einhandbedienung und dem fein- oder mikroeinstellbarem Messuhrenhalter.
Bei den Messstativen erfolgt das Spannen der Gelenke nicht gleichzeitig, sondern nacheinander von unten nach oben. Das Lösen der Spannung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dadurch wird der Bedienkomfort bei der Feinjustierung deutlich erhöht.
Außerdem werden Beschädigungen der Gelenke vermieden. Die Klemmung der Gelenke erfolgt rein mechanisch, was eine hohe Lebensdauer bei völliger Wartungsfreiheit garantiert.
Plötzlicher Druckabfall bei unterschiedlichsten Temperaturbedingungen kann ausgeschlossen werden. Spannungen über längere Zeiträume sind problemlos möglich.
Die Gelenkarme sind stark dimensioniert und damit hochstabil. Dabei sind die Formen ergonomisch abgerundet für ein angenehmes Handling.
Die Kugelgelenke beinhalten Kugeln großer Durchmesser bei präziser Passform zum Gegenstück. Der Effekt ist neben der enormen Haltekraft auch die dauerhaft ruckfreie Verstellung durch sehr gleichmäßiges Gleitverhalten.
Bei den Messgerätehaltern kann zwischen Feineinstellung, dauerhaft spielfreier Feinjustierung, oder μ-genauer dauerhaft spielfreier Mikrofeinverstellung der Messuhren gewählt werden.
Messgerätehalter:
Form A: Feineinstellung 1,4 mm/U.
Form B: Feineinstellung spielfrei 0,6 mm/U.
Form C: Mikroeinstellung spielfrei 0.1 mm/U.
Die Messstative bestehen aus einem Magnetfuß als schaltbarem Permanentmagnet mit geschliffener, prismatischer Sohle und flacher präziser Rückseite, dem Spanngelenk mit zentralmechanischer Klemmung für Einhandbedienung und dem fein- oder mikroeinstellbarem Messuhrenhalter.
Bei den Messstativen erfolgt das Spannen der Gelenke nicht gleichzeitig, sondern nacheinander von unten nach oben. Das Lösen der Spannung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dadurch wird der Bedienkomfort bei der Feinjustierung deutlich erhöht.
Außerdem werden Beschädigungen der Gelenke vermieden. Die Klemmung der Gelenke erfolgt rein mechanisch, was eine hohe Lebensdauer bei völliger Wartungsfreiheit garantiert.
Plötzlicher Druckabfall bei unterschiedlichsten Temperaturbedingungen kann ausgeschlossen werden. Spannungen über längere Zeiträume sind problemlos möglich.
Die Gelenkarme sind stark dimensioniert und damit hochstabil. Dabei sind die Formen ergonomisch abgerundet für ein angenehmes Handling.
Die Kugelgelenke beinhalten Kugeln großer Durchmesser bei präziser Passform zum Gegenstück. Der Effekt ist neben der enormen Haltekraft auch die dauerhaft ruckfreie Verstellung durch sehr gleichmäßiges Gleitverhalten.
Bei den Messgerätehaltern kann zwischen Feineinstellung, dauerhaft spielfreier Feinjustierung, oder μ-genauer dauerhaft spielfreier Mikrofeinverstellung der Messuhren gewählt werden.
Messgerätehalter:
Form A: Feineinstellung 1,4 mm/U.
Form B: Feineinstellung spielfrei 0,6 mm/U.
Form C: Mikroeinstellung spielfrei 0.1 mm/U.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.