Federnde Pinole
mit Spannhebel
Stahl
- Passend zu Messvorrichtungen 33140
Verkaufseinheit
1.383,43 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federnde Pinole
Ausführung 1
mit Spannhebel
Material Grundkörper
Stahl
F1=Anfangsdruck N
100
F2=Enddruck n
150
L1
324149
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.