Nadelauflage
Stahl
- Ideal zum Spannen von komplexen Werkstücken
- Einfaches Anpassen an komplizierte Werkstückformen
- Hohe Wiederholgenauigkeit
Verkaufseinheit
1.806,55 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nadelauflage
Material Grundkörper
Stahl
D=Stiftdurchmesser
5
F=Federweg max.
12
B
72
B1
48
H
85,7
L
81
L1
55
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Ideal zum Spannen von Formteilen. Die gefederten Nadelstößel passen sich beim Eindrücken des Werkstücks an die Werkstücksform an. Durch Klemmen der Nadelstößel werden diese fixiert. Werkstücke können so reproduzierbar in die geformte Werkstückaufnahme positioniert und fixiert werden.
Lieferumfang: Nadelauflage mit Klemmeinrichtung bestehend aus Schiene, Säule und Federspanner.
Lieferumfang: Nadelauflage mit Klemmeinrichtung bestehend aus Schiene, Säule und Federspanner.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.