DE
Choose your Language
Benennung
Nutmutter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Stärke
6
D1=Außendurchmesser
26
D=Gewinde
M16x1
Anzahl der Nuten
4
B1
4
B2
22
D2
21
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch